Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-P-225

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 225

Produktbeschreibung

Die kompakten, direktbetätigten ASCO Miniatur-Magnetventile der Baureihe 225 wurden für Verpackungsanwendungen entwickelt. Die Ventile benötigen keinen Mindestbetriebsdruck und werden nicht durch die Einbaulage beeinflusst.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetspule; Magnetspule – direkt betätigt
Gehäusewerkstoff
Messing; Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Wasser, Leichtöl
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Spannung
24 DC; 48 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50; 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, 10,3–34,5 bar; Vakuum bis 150 PSIG; 150–500 psig; mehr als 34,5 bar; mehr als 500 psig
Normen/Vorschriften
IP65; ATEX Zone 2-22; UL; CSA

Merkmale

  • Innenteile sind für die Reinigung leicht zugänglich
  • Für den Einsatz mit Luft, inertem Gas, Wasser und Öl
  • Ansprechzeit 5–25 ms
  • Entsprechen den geltenden EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen