Asco-P-148-149

ASCO™ Serie HOV 148/149

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie 148/149 besteht aus einem kompakten 2- und 3-Wege-Sicherheitsabschaltventil und einem motorisierten Stellantrieb. Das speziell für Heizölbrenner-Anwendungen konzipierte neue Produkt bietet OEM-Herstellern, Händlern, Auftragnehmern und Endanwendern eine neue Option für Sicherheitsabschaltventile bei Verbrennungsvorgängen. Diese Ventile gewährleisten dank ihrer für hohen Durchfluss und hohe Drücke geeigneten Konstruktion mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie eine verbesserte Wärmeleistung in Heizölanwendungen. Dieses Ventil ist für bis zu 100%igen Biodieselkraftstoff geeignet. Dieses System entspricht ganzheitlich globalen Zulassungen mit Zertifizierungen von UL, FM und CSA.
148 KONFIGURIEREN | 149 KONFIGURIEREN

ul-listed
fm-approved
csa-listed
Material
Ventil: Messing
Stellantrieb: Aluminium-Druckguss
Werkstoff der Dichtung
PTFE
Material für Medienkontakt: Messing, verzinkter Stahl, Edelstahl, PTFE, Viton (FKM)
Medien
Heizöl Nr. 2 bei 60 SSU, Heizöl Nr. 4 bei 300 SSU
Heizöl Nr. 5 bei 5000 SSU, Heizöl Nr. 6 bei 5000 SSU (beheizt)
B20/100 Biodiesel
Rohrnennweiten
3/4 in. standardmäßig; kann vor Ort auf 1/2 in. reduziert werden, indem Rohrreduzierstücke installiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
Funktion
3-Wege standardmäßig; kann auf 2-Wege geändert werden, indem ein Stopfen an Anschluss 3 installiert wird (nicht im Lieferumfang enthalten)
Durchflussfaktor Cv (Kv)
5,16 (4,46)
5,47 (4,73)
Maximale Betriebsdruckdifferenz in bar (psi)
300 (20,68)
Max. Temperatur °F (°C)
300 (149)
Umgebungstemperaturbereich
-40 °F bis +150 °F
(-40 °C bis +66 °C)
Ventilbetätigung
Motorisiert
Spannung
120 V/60 Hz, 110 V/50 Hz, 240 V/60 Hz, 230 V/50 Hz

Merkmale

  • Geeignet sowohl für Brennölrückführung als auch für einfache Sicherheitsabschaltanwendungen
  • Profitiert von motorisierter Technologien mit zuverlässiger Ausfallsicherung in geschlossener Stellung innerhalb von weniger als 1 Sekunde
  • Umfassender Umgebungstemperaturbereich von -40 °F bis +150 °F (-40 °C bis +66 °C)
  • Vor Ort einstellbar auf 3/4 in. oder 1/2 in. NPT/Rp-Anschluss und 3/2- oder 2/2-Funktionsweise. Einstellbar mit optionalen Adaptern und Stopfen.
  • Elektrische Optionen wie optionaler Verriegelungsnachweis-Schalter und einstellbarer Hilfs-Stellungsschalter sind lieferbar
  • Standardmäßiges Gehäuse für die allgemeine Verwendung vom Typ 1 und IP10
    Optionales wasserdichtes Gehäuse vom Typ 4 und IP65 ist für den Einsatz in Installationen mit Spritzwasser im Außen-/Innenbereich lieferbar
  • Eine visuelle Anzeige für die offene bzw. geschlossene Ventilposition ist Standard
  • UL-gelistet, FM-zugelassen und CSA-zertifiziert

Dokumentation und Zeichnungen