Asco-P-12

Numatics™ Miniaturfilter, -regler und -öler der Baureihe 12

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe 12 umfasst eine Reihe von Miniatur-Pneumatikfiltern, -reglern und -ölern, die sich ideal für Anwendungen eignen, die saubere Luft auf engstem Raum erfordern. Die kompakten, schwarz eloxierten Gehäuse bestehen aus leichtem Aluminium mit einer Haltbarkeit, die den Einsatz in nahezu jeder Anwendung ermöglichen. Aufgrund ihres hohen Durchflusses sind diese Ventile für den Einsatz in der Automobil- und Reifenindustrie, der Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Medizintechnik sowie der Öl- und Gasindustrie geeignet. Die Numatics Baureihe 12 umfasst Größen von 1/8 in. oder 1/4 in. mit NPT-, G- oder R-Gewinden.

Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.; 1/4 in.
Betriebsumgebung
Innen; Außen

Merkmale

  • Kompakte Bauweise mit hohem Durchfluss
  • Einfach zu montieren
  • Kostengünstig, leicht, flache Ausführung
  • OEM-Modifikation verfügbar
  • Kann modular oder individuell installiert werden
  • Vielzahl von Schalen und Abläufen
  • Absperrung verfügbar, Umlenkblöcke verfügbar
  • Schwarz eloxierte Aluminiumköpfe
  • 1/8- oder 1/4-NPT-, G- oder R-Gewinde

Dokumentation und Zeichnungen