Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-067

ASCO™ Kippventil der Baureihe 067

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 067 umfasst eine Reihe von magnetbetätigten Kippventilen mit Medientrennung zur Verwendung mit neutralen oder aggressiven Flüssigkeiten und Gasen in analytischen und medizinischen Systemen. Durch die ausgezeichnete Selbstentleerungsfunktion sowie die einfach zu spülende, kleinvolumige interne Kavität eignen sich diese Ventile ideal für Anwendungen, bei denen eine Kreuzkontaminierung minimiert werden muss. Die Kombination aus einem speziellen Kippmechanismus und einer Trennmembran verhindert Wärmeübertragung auf das Medium und einen Klebeeffekt am Ventilsitz. Typische Anwendungen sind Pipettendosierung, In-vitro-Diagnose, DNA-Sequenzierung und Handhabung chirurgischer Medien.

Ventilbetätigung
Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft, inertes Gas, aggressive Flüssigkeiten und Gase
Anschlussart
Plattenmontage
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen, 2-Wege – 2/2 normal geöffnet, 3-Wege – 3/2 universal
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv/weniger als 0,04 Kv
Spannung
12 DC, 24 DC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
IP65; RoHS

Merkmale

  • Hermetische Trennung des Regelmechanismus verhindert Partikelverunreinigung, die durch Reibung von beweglichen Teilen verursacht wird, und garantiert so die maximale Reinheit der Flüssigkeitsproben
  • „Drücken und Halten“-Funktion reduziert den Energieverbrauch der analytischen Instrumente mithilfe eines integrierten Energiesparschalters
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für Bleifrei-Anwendungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen