Asco-P-055

ASCO™ Absperrventile der Baureihe 055

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 055 umfasst PTFE-Absperrventile zur Verwendung mit hochaggressiven Medien. Das Gehäuse und die Membran aus PTFE isolieren die Innenteile des Magnetventils von den Medien und machen diese Ventile nahezu undurchlässig. Typische Anwendungen sind Chromatografie, Lösungsmittelauswahl und -verteilung, Probenvorbereitung sowie DNA-Sequenzierung.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktwirkend
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Rohr-/Anschlussgröße
10-32"; 1/4-28"
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet; 3-Wege - 3/2 universal
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv; von 0,05–0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
12 DC; 24 DC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig

Merkmale

  • Ausgezeichnete Selbstentleerungsfunktion
  • Einfach zu spülende, kleinvolumige interne Kavität
  • Kompakte Bauweise ist ideal für analytische Tischinstrumente
  • In den Ausführungen 2-Wege normal geschlossen, 2-Wege normal geöffnet und 3-Wege Universal erhältlich
  • 10–32-, 1/4–28- oder 1/8-NPSC-Inline-Anschlüsse bieten außergewöhnliche Vielseitigkeit
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien
  • Typische Anwendungen sind Chromatografie, Lösungsmittelauswahl und -verteilung, Probenvorbereitung sowie DNA-Sequenzierung