Asco-P-017

ASCO™ Magnetkopf der Baureihe 017 (NEMA types, CSA)

Produktbeschreibung

Der Magnetkopf der ASCO Baureihe 017 ist der gleiche RedHat Typ I Magnetkopf aus vergossenem Epoxid, der für ASCO Ventile für allgemeinen Betrieb verwendet wird. Er ist in vier Standard-Wattleistungen für AC- oder DC-Stromversorgung erhältlich.

Merkmale

  • Das Standard-Kopfmodell ist ein RedHat Typ 1
  • Optionale Funktionen beinhalten Ex-Schutz und wasserdichte Modelle vom Typ 3, 7 und 9
  • Der nominale Umgebungstemperaturbereich beträgt 32 °F bis 125 °F (AC); 32 °F bis 104 °F (DC)
  • Beliebige Einbaulage ermöglicht eine flexible Installation

Dokumentation und Zeichnungen