Asco-P-003

ASCO™ Magnetkopf der Baureihe 003 (NEMA types, CSA)

Produktbeschreibung

Der ASCO Magnetkopf der Baureihe 003 ist der gleiche RedHat II Magnetkopf aus vergossenem Epoxid, der für ASCO Ventile für allgemeinen Betrieb verwendet wird. Er ist in vier Standard-Wattleistungen für AC- oder DC-Stromversorgung erhältlich.

Merkmale

  • Das Standard-Kopfmodell ist das wasserdichte RedHat II Modell Typ 1, 2, 3, 3S, 4 und 4X
  • Optionale Funktionen beinhalten Ex-Schutz und wasserdichte Modelle Typ 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 und 9
  • Der Nennwert des Umgebungstemperaturbereichs ist 32 °F bis 125 °F (AC); 32 °F bis 104 °F (DC)
  • Beliebige Einbaulage ermöglicht eine flexible Installation