Appleton™ ATX™ runde Schottleuchten der Baureihe HBE

Produktbeschreibung

Die runden Appleton™ ATX™ Schottleuchten der Baureihe HBE wurden für 60 bis 300 Watt E27 Basislampen entwickelt. Diese druckfesten Vorrichtungen eignen sich ideal für den Einsatz in Gängen, Treppenhäusern und sonstigen engen Bereichen.

atex-certification

Merkmale

  • Typische Anwendungsbereiche: Treppenhäuser, enge Bereiche und Markierung eines Notausgangs
  • In jeder Position verwendbar.
  • E27 Lampenhalter für Glühlampen mit 60 bis (maximal) 150 W, Mischlichtlampen mit 100 W oder Quecksilberlampen mit 100 W (Lampen nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Schraubbare Feststellvorrichtung
  • Anschluss an der Lampenfassung über zwei Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm² (0,003 x 0,004 in²)
  • Zwei interne Erdungsklemmen 2 x 2,5 mm² (0,003 x 0,004 in²). Externe Erdungsklemme 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 in²)
  • Drei M20-Einführungen in T-Formatierung. Im Lieferumfang enthalten: eine M20-Kabelverschraubung (6,5 bis 14,5 mm Durchmesser) und zwei M20-Blindstopfen
ATEX-Zertifizierungen und -Konformität
Zone 1 und 2 - 21 und 22; Ex II 2 GD; IP65
Spezifische Leistung
60 W Glühlampe; 75 W Glühlampe; 100 W Glühlampe; 100 W Quecksilberlampe; 150 W Mischlichtlampe
Umgebungstemperatur
–40 °C bis +50 °C (–40 °F bis +122 °F)
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Grau lackiertes Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit Glas-Diffusor, Silikonflanschdichtung, verzinktem Stahlschutz sowie Kabelverschraubung und Blindstopfen aus Polyamid