Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Anderson Greenwood-P-RCRV

Anderson Greenwood Hochkapazitäts-Sicherheitsventil

Produktbeschreibung

Zur Entlastung des Überdrucks von großen Tieftemperatur-Lagertanks; die Hochkapazitäts-Auslegung bietet Schutz bei ungünstigen Bedingungen.

Merkmale

  • Großer Öffnungsbereich reduziert drastisch die Anzahl von Ventilen, die für die Sicherheit benötigt werden.
  • O-Ring-Sitz bietet blasendichte Absperrung bis 90 % Ansprechdruck.
  • Eine Kombination aus Spannungsverbindung und Federkraft hält das Ventil geschlossen, um eine positive Öffnung bei Ansprechdruck und blasendichte Absperrung beim Schließen zu liefern.
  • Vollständig offen bei Ansprechdruck, ohne erforderlichen Überdruck für Nennkapazität.
  • Schließdruck beträgt 50 % des Ansprechdrucks.
  • Reseat pressure is 50% of set.

Dokumentation und Zeichnungen