PR9350 LVDT-Sensor

Produktbeschreibung

Kontaktpositionssensor für die Montage in einer Vielzahl von Anordnungen und Anwendungen.

Temperaturfehler
< 3 %
Versorgungsspannung
5 Veff
Trägerfrequenz
3 bis 5 kHz
Kapazität
250 pF (jede Wicklung)
Betriebstemperatur
–20 bis 100 °C (–4 bis 212 °F)

Merkmale

  • Optionen für die Feld- oder Gehäusemontage, Messungen von kleinen bis großen Wellen und industrielle Sicherheitszulassungen
  • Wirbelstromsensoren bieten besser fokussierte Messbereiche als Luftspulensensoren