AMS-P-PR6426

PR6426 32-mm-Sensor

Produktbeschreibung

Für große Positionsmessungen (± 4,0 mm) konstruiert. Siehe Datenblatt bzgl. Sicherheitseinstufungen.

Empfindlichkeit
2 V/mm (50,8 mV/mil) ± 1,5 % max.
Bereich: Statisch
± 4,0 mm (0,157 Zoll)
Wellendurchmesser
≥ 200 mm (7,87 Zoll)
Temperaturabweichung < 4 Stunden
200 °C (392 °F)
Druckwiderstand zum Sensorkopf
6 500 hPa (94 psi)
Gewicht (Sensor inkl. 1-m-Kabel, nicht armiert)
800 g (28,22 oz)
Betriebstemperatur
–35 bis 180 °C (–31 bis 356 °F)
Stöße und Erschütterungen
5 G bei 60 Hz bei 25 °C (77 °F)

Merkmale

  • Optionen für die Feld- oder Gehäusemontage, Messungen von kleinen bis großen Wellen und industrielle Sicherheitszulassungen
  • Wirbelstromsensoren bieten besser fokussierte Messbereiche als Luftspulensensoren