Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-EZ 1000

AMS EZ 1000

Produktbeschreibung

Mit dem AMS EZ 1000 Wirbelstromsensor und -konverter von Emerson haben Sie immer zur Hand, was Sie benötigen. Mit einem einzigen Konverter, der mit einer Vielzahl von Sensoren und Kabeln kompatibel ist, können Sie Ihre Ersatzteile je nach Anwendung kombinieren und anpassen und gleichzeitig ihren Konverterbestand reduzieren. Und mit einem benutzerfreundlichen Verfahren für Feldkalibrierungen können Sie den Betrieb schneller wieder aufnehmen. Die AMS EZ 1000 macht den Austausch von Sensoren nach einer Abschaltung oder den Austausch von Sensoren bei Turnarounds/Wartungsarbeiten schnell und problemlos.

Konverterspezifikation
Variabel basierend auf verwendeten Sensoren, Wellenmaterial. Details finden Sie im Datenblatt.
Linearer Messabstand der Sensoren
5-mm-Sensor – 1 mm/40 mil; 8-mm-Sensor – 2 mm/80 mil
Anfänglicher Luftabstand
5-mm-Sensor – 0,25 mm/10 mil; 8-mm-Sensor – 0,5 mm/20 mil
Abweichung von der Best-Fit-Geraden (DSL)
± 0,025 mm (± 1 mil) bei Temperaturbereich 0 bis 45 °C (+32 bis +113 °F)
Minimale Zielgröße
2 mm (80 mil)
Mindestwellendurchmesser
5-mm-Sensor: 20 mm (0,98 in.); 8-mm-Sensor: 25 mm (0,79 in.)
Wellenmaterial (ferromagnetischer Stahl)
42CrMo4 (AISI/SAE 4140); P235S; C35 (AISI/SAE 1035); 34CrMo4 (AISI/SAE 4337, 4340); 26NiCrMoV14; ST 37, S235JR; X35CrMo17; Andere (auf Anfrage)

Merkmale

  • Beinhaltet eine komplette Messkette – Sensor, Kabel und Konverter –, die auch als Einzelkomponenten erworben werden können, um den Lagerbestand zu rationalisieren

  • Entspricht den API 670 Anforderungen für Wirbelstrommessungen

  • Feldkalibrierung spart Zeit beim Austausch von Teilen

  • Kompatibilität mit Sensoren von Drittanbietern sorgt für maximale Flexibilität und reduzierte Lagerhaltung

  • Genaue, zuverlässige Messungen durch ölbeständige Sensoren

  • Drei Jahre Gewährleistung

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 68 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: