A6560RT Transienten-Prozessorkarte für AMS 6500 Machinery Health Monitor

Produktbeschreibung

Der A6560RT ist ein A6560R mit der Option „Transienten“. Die Transienten-Option ermöglicht die Erfassung von 100 Stunden kontinuierlicher FIFO-Signale auf bis zu 24 Analogkanälen und 4 Drehzahlmesserkanälen. Der Benutzer kann eine automatische Archivierung der transienten Daten in Segmenten von bis zu einer Stunde einrichten oder eine manuelle Archivierung von bis zu 8 Stunden Daten durchführen. Die Archivierung speichert die Daten in Dateien, die für eine spätere Analyse aufbewahrt oder mit anderen Analysten geteilt werden können. Durch die Fähigkeit zur simultanen Erfassung transienter Daten kann das AMS 6500 als digitaler Rekorder zur Fehlersuche an Maschinen, zur Überwachung von Turbomaschinenereignissen sowie zur Modal- und ODS-Analyse eingesetzt werden. Eine typische Anwendung der 100-Stunden-Transiente ist die Überwachung der gepufferten Ausgänge von Maschinenschutzsystemen zur Analyse eines Anlaufs, eines Auslaufs oder eines unerwarteten Abschaltvorgangs.

Anzahl der Kanäle
Die A6510-T unterstützt bis zu zwei A6510-T-Module mit 12 Kanälen
Frequenzbereich
DC bis 2 kHz mit Transienten-Monitor, Spitze-zu-Spitze-Gleichrichtung ist konfigurierbar
ADC-Auflösung
16 Bit
Anzahl der unterstützten Drehzahlmesserkanäle
4
Datenrekorder
Mehr als 100 Stunden bei 1 GB/Stunde/24 Kanäle

Merkmale

  • Erfassung von mehr als 100 Stunden gepufferter, kontinuierlicher Wellenformdaten auf allen Kanälen gleichzeitig − keine Snapshots
  • Manuelle oder automatische permanente Speicherung von gepufferten Daten
  • Gleichzeitige Live-Ansicht von 11 Analyseplots
  • Wiedergabe von gespeicherten Daten, als ob die Maschine „live“ laufen würde
  • Gleichzeitige Datenerfassung auf bis zu 48 Kanälen für das rückseitige Abschlusschasis

Dokumentation und Zeichnungen