AMS-P-A0520VO

A0520VO Geschwindigkeitssensor

Produktbeschreibung

Ein erstklassiger Geschwindigkeitssensor mit einem Frequenzbereich von 6 kHz.

Empfindlichkeit (± 10 %)
100 mV/in/s (3 937 mV/m/s)
Montierte Resonanzfrequenz
10 kHz nominal
Messbereich
± 1,27 m/s (± 50 in/s)
Querempfindlichkeit
≤7%
Frequenzbereich (± 3dB)
1,5 bis 6 000 Hz (90 bis 360 000 cpm)
Betriebstemperatur
–54 bis 121 °C (–65 bis 250 °F)
Stoßfestigkeit
5 000 g (49 050 m/s²)

Merkmale

  • Ideal für Maschinenschutzsysteme
  • Mit zusätzlichem Kabelschutz lieferbar