A0322LC Kostengünstiger Beschleunigungsmesser mit integriertem Kabel

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Sensor-Konstruktion − durch sein integriertes Kabel und seinem größeren Empfindlichkeitsbereich. Die Kombination von Sensor und Kabel ist mit verschiedenen Kabellängen, Armierungen und Sicherheitseinstufungen des Sensors erhältlich.

Empfindlichkeit (± 10 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Messbereich
± 50 g (± 490 m/s²)
Frequenzbereich (± 3 dB)
0,50 bis 10 000 Hz (30 bis 600 000 cpm)
Erregerspannung/-strom
18 bis 24 VDC / 2 bis 20 mA
Gewicht
99,3 g (3,5 oz) nur Sensor und Gewindebolzen
Betriebstemperatur
-54 bis 121 °C (-65 bis 250 °F)
Stoßfestigkeit
5 000 g (49 050 m/s²)

Merkmale

  • Produktreihe der Beschleunigungsmesser deckt alle Standardanwendungen ab
  • Triaxialer Beschleunigungsmesser reduziert den Zeitaufwand bei der Datenerfassung
  • Drehbare Beschleunigungsmesser mit geringem Profil verhindern Kabelbelastungen
  • Viele Artikel wurden in Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern entwickelt