A021253-EX Hochfrequenz-Beschleunigungsmesser mit Sicherheitszulassung

Produktbeschreibung

Für hohe Frequenzen (12 kHz) geeigneter und sicherheitszertifizierter Beschleunigungsmesser für die Verwendung mit dem tragbaren Analysator CSI 2125-IS.

Messbereich
± 80 g (± 785 m/s²)
Frequenzbereich (± 3 dB)
1 bis 12 000 Hz (30 bis 720 000 cpm)
Amplitudenlinearität
1 %
Querempfindlichkeit
≤5 %
Erregerspannung/-strom
18 bis 30 VDC / 2 bis 10 mA
Gewicht
138 g nominal (4,86 oz)
Betriebstemperatur
-50 bis 120 °C (-58 bis 248 °F)
Stoßfestigkeit
5 000 g (49 050 m/s²)

Merkmale

  • Produktreihe der Beschleunigungsmesser deckt alle Standardanwendungen ab
  • Triaxialer Beschleunigungsmesser reduziert den Zeitaufwand bei der Datenerfassung
  • Drehbare Beschleunigungsmesser mit geringem Profil verhindern Kabelbelastungen
  • Viele Artikel wurden in Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern entwickelt