AMS-P-6500

AMS 6500 Überwachungssystem für die Nebenanlagen

Produktbeschreibung

Bei einigen rotierenden Anlagenkomponenten und den damit verbundenen Prozessen reicht eine periodische routenbasierte Datenerfassung nicht aus, um den Anlagenzustand zuverlässig zu bestimmen. Die Online-Zustandsüberwachung liefert die Häufigkeit und Art der Daten, die erforderlich sind, um potenzielle Probleme während des Normalbetriebs rechtzeitig zu erkennen und unverzüglich auf plötzliche Veränderungen in transienten Phasen reagieren zu können. Der AMS 6500 Machinery Health Monitor von Emerson ist ein vielseitig anwendbares, skalierbares System, das in einer Vielzahl möglicher Konfigurationen einsetzbar ist. Es bietet Ihnen genau die Online-Zustandsüberwachung, die Sie für Ihren Anwendungsbereich benötigen.

Analoge Kanäle
bis zu 44 (2 volle ATG-Racks)
Kanäle für Drehzahlmesser
Entspricht analog
Fmax/Abtastrate
18,75 kHz/ 48 000 Abtastwerte pro Sekunde
ADC-Auflösung
24 Bit
Verfügbare Daten
Spektrum, Wellenform, PeakVue-Wellenform
Auflösungslinien/Proben
bis zu 12 800 LOR/32 768 Proben
Spannungseingangstyp/Impedanz
±24 V AC+DC (A6500UM) / >100 KΩ (Diff.)
Sensorleistung (ICP)/Impedanz
0 bis 8 mA bei 25 V / >100 KΩ (Differenzdruck)
Kanal-Abtastung
Alle Kanäle gleichzeitig
Einheiten
Englisch, Metrisch, Hz, CPM, Bestellung
Skalierung
Linear und Protokoll
Hochfrequenzerkennung
PeakVue-Wert und PeakVue-Wellenform
Hardwarekommunikation
OPC UA, Modbus RTU und TCP/IP
Betriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Vibrationsprüfung nach IEC60068-2-6 (Betrieb)
2g bei 55–150 Hz, 3 Achsen
Stöße IEC60068-2-27 (Betrieb)
10g, 4000 Stöße pro Achse, 3 Achsen
Relative Luftfeuchtigkeit
5 bis 95 %, nicht kondensierend

Merkmale

  • Konzipiert für den Einsatz in Ex-Bereichen: CSA C1D2 und ATEX/IECEx Z2
  • Vorausschauende Maschinen ohne kritische Abschaltkriterien
  • Zuätzliche Schutzschicht zu bestendem Schutz
  • Erweiterung des AMS 6500 Schutzsystems
  • 100 Stunden, digitales Zustandsaufnahmegerät FIFO-Transiente
  • Adaptive Überwachung mit Zusatzfunktion
  • AMS Machinery Manager, aktuelle Version (identisch mit AMS 2140)

Dokumentation und Zeichnungen