AMS 6300 SIS Digitaler Überdrehzahlschutz

Produktbeschreibung

Überdrehzahlen an kritischen rotierenden Maschinen können zur Beschädigung Ihrer Anlage und zur Verletzung von sich in der Nähe aufhaltendem Anlagenpersonal führen. Zudem muss beschädigte Ausrüstung zeit- und kostenaufwendig repariert oder ausgetauscht werden. Beim instationären und normalen Betrieb schützt der AMS 6300 SIS vor Überdrehzahlen, die durch unerwartete Lastschwankungen oder plötzliche Lastverluste verursacht werden. Darüber hinaus kann unter Verwendung der gleichen Sensoren die Drehrichtung von rotierenden Vorrichtungen verifiziert werden, um zu gewährleisten, dass Ihre Anlagenkomponenten richtig funktionieren.

Max. Betriebshöhe
5 000 m
Betriebstemperatur
-10 bis 55 °C (14 bis 131 °F)
Lagerungs-/Transporttemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit
5–95 %, nicht kondensierend
Stöße
150 m/s², 6 ms
Vibration
0,15 mm (58-62 Hz) , 20 m/s² (bis 150 Hz)

Merkmale

  • SIL3-Zertifizierung durch TÜV gemäß den aktuellen Industriestandards
  • Modernste USB-Schnittstelle zur Systemkonfiguration
  • Unterstützung für Wirbelstrom-, Hall-Effekt- und VR-Sensoren (MPU)
  • Optimierte Geräuschdetektionsfilter
  • Einhaltung aktueller Normen wie China RoHS, API 670, CSA, DIN 61508, Europäische Maschinenrichtlinie und IEC
  • Hardware mit Schutzbeschichtung
  • Support für alle AMS 6300 SIS Pakete verfügbar durch Guardian