Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Yarway-P-P001032

Yarway Serie 5540

Produktbeschreibung

Die federbelastete Hub-Rückschlagklappe in Durchgangsausführung der ASME Class 800 kann in Anwendungen mit horizontalen und vertikalen Rohrleitungen installiert werden.

Merkmale

  • Der federbelastete Dichtkegel sorgt für einen sicheren Abschluss in jeder Position
  • Der Dichtkegel ist gehärtet, geschliffen und geläppt, um über den vollen Druck-/Temperaturbereich der Armatur eine leckagefreie Abdichtung zu gewährleisten
  • Der Sitz ist mit Stellite oder einer gleichwertigen Aufpanzerung beschichtet
  • Die integrierte Sitz-Aufpanzerung überlagert den Grundwerkstoff des Körpers direkt und eliminiert so jegliche Möglichkeiten für Undichtigkeiten hinter dem Sitz
  • Die flachen, präzisionsbearbeiteten und geläppten Sitzflächen eliminieren Beschädigung durch Schließen mit starkem Aufprall
  • Alle inneren Oberflächen sind für maximale Dichtheit präzise mechanisch bearbeitet
  • Einsteckschweißenden als Standard erhältlich
  • Der Standardwerkstoff für Gehäuse und Oberteil ist C-Stahl (ASME SA105)
  • Vollständige Übereinstimmung mit ASME 16.34 und dem ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section I
Zertifizierungen
ASME B31.1, CE, EU-Druckgeräterichtlinie
Rohranschluss
Einsteckschweißende, Gewindeende
Anwendung
Heizkessel, Kessel, Biomassekessel und Kraftwerkskessel, Reindampf, Pumpen, Messleitungsarmaturen und Ventilblöcke, HRSG, Allgemeiner Betrieb
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
Edelstahl 316, Legierung, C-Stahl, Metall, Rostfrei, Stahl, Edelstahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur, mehr als 204 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Einsteckschweißende, Gewindeende
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Ausführung
Rückschlagklappen
Nennweite
DN 40/1-1/2", DN 50/2", DN 15/1/2", DN 32/1-1/4", DN 25/1"
Nennweitenstandard
NPS
Medien
Heißwasser, Flüssigkeit, Dampf, Wasser

Dokumentation und Zeichnungen