Varec-P-P000922

Varec Serie 5000/5010 Flammensperre

Produktbeschreibung

Endklappen-Flammensperren der Group D mit einzigartigem verlängerbaren Einsatzrahmen zur Vermeidung der Ausbreitung von Flammen aus externen Quellen

Merkmale

  • Modelle für vertikale oder horizontale Konfiguration lieferbar.
  • Gussgehäuse mit starken Wänden aus Aluminium 356 T6, C-Stahl oder Edelstahl 316.
  • Die Netto-Freifläche der Einsätze ist drei bis viermal so groß wie die Nennweite der Einheit. Das führt zu einer erhöhten Durchflussleistung mit minimalem Druckabfall.
  • Die große Oberfläche des Einsatzes sorgt für eine bessere Wärmeableitung.
  • Abnehmbare Abdeckplatte und erweiterbare Einsatzbaugruppe für eine einfache Inspektion, Reinigung oder für den problemlosen Austausch.
  • Das modulare Gehäuse erfordert keine Stütze für die ordnungsgemäße Ausrichtung des Flammensperreneinsatzes bei Wartungsarbeiten.
  • „Offset“-Gehäuseausführung stellt sogar bei der Installation in einer horizontalen Rohrleitung sicher, dass die Durchflussleistung nicht durch die Ansammlung von Kondensat beeinflusst wird.
  • Der ½" NPT-Entwässerungsanschluss der Serie 5010 ist für die routinemäßige Entleerung sinnvoll platziert*.
  • UL-Zulassung
  • Für die Installation vor Ort sollte für das sichere Entfernen von Kondensat ein Varec-Schmutzfänger an diesem Anschluss spezifiziert werden.

Dokumentation und Zeichnungen