Topworx-P-Safety Shower and Eyewash Station Monitoring Kits

TopWorx™ Überwachungskits für Notduschen mit Augenspülstation

Produktbeschreibung

Die TopWorx Überwachungskits für Duschen und Augenspülstation wurden für die Sicherheit in den schwierigsten Umgebungen entwickelt und kombinieren GO™ Switch-Zuverlässigkeit mit Installationsflexibilität, um die Sicherheit der Mitarbeiter in rauen und gefährdeten Bereichen zu erhöhen. Diese Kits helfen Ihnen, Ihre vorhandene Sicherheitsstation einfach nachzurüsten, unabhängig von der Marke oder dem Modell, um das Bewusstsein für den First Responder zu gewährleisten und die Meldung von Vorfällen zu verbessern. GO Switch benötigt keine Spannungsversorgung und verfügt über den größten Temperaturbereich auf dem Markt: -50 °C bis +200 °C (-58 °F bis +392 °F). Die einfache Verkabelungsmöglichkeit bedeutet, dass es in jeden vorhandenen Stromkreis installiert oder kabellos angeschlossen werden kann, wenn es mit dem Rosemount® 702 Wireless Discrete Messumformer ausgestattet ist.

Merkmale

  • Eine einfache Lösung, für die kein Strom benötigt wird.
  • Der GO Switch schaltet in die Position ON (in Betrieb), wenn der Duschgriff gezogen wird - eine einzigartige Sicherheitsfunktion, die sicherstellt, dass Sicherheitsteams schnell auf verletzte Mitarbeiter reagieren. Falls ein Mitarbeiter handlungsunfähig und nicht in der Lage ist, die Station weiter zu betreiben, bleibt das Signal aktiviert, bis ein Teammitglied antwortet.
  • Erfasst die Position des Handgriffs und nicht den Wasserdurchfluss – stellt sicher, dass das Signal immer die Kontrollzentrale erreicht, auch wenn die Rohre korrodiert oder gefroren sind.
  • Verfügt über einen großen Betriebstemperaturbereich und eine robuste Konstruktion, die Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Abspülung, Geräusche, elektromagnetische Interferenzen (EMI) und ätzenden Chemikalien standhalten kann.
  • Optional ausgestattet mit dem Rosemount® 702 Wireless Discrete Messumformer. Diese einfachen Geräte sind sicher in rauen, Ex-Schutz- oder explosionsgefährdeten Anwendungen zu installieren.
  • Reduzierte Installations- und Wartungskosten, ohne dass bei Verwendung der Wireless-Option Feldverkabelung, Ein-/Ausgänge, Sicherheitsbarrieren oder Überwachung auf Leitungsbruch und Kurzschlüsse erforderlich sind.

Dokumentation und Zeichnungen