Topworx-P-HART 7

TopWorx™ HART 7 Kommunikationsprotokoll

Produktbeschreibung

Das neue TopWorx™ HART 7-Protokoll ermöglicht Ihnen den Zugriff auf wichtige Betriebsdaten sowie auf Diagnoseinformationen für Ihr automatisches Auf/Zu-Ventilpaket. Die leistungsstarke und benutzerfreundliche HART 7-Lösung von TopWorx integriert intelligente Funktionen und ein robustes 4−20 mA-Signal, um Sie bei der Senkung der Betriebskosten und der Steigerung der Anlagenverfügbarkeit zu unterstützen. Zu den Vorteilen zählen: Schwenkarmaturen, Anzeige für Schwenkarmaturen, Anzeige für pneumatische Antriebe, Anzeige für Auf/Zu-Ventile und Regelung von Auf/Zu-Ventilen.

Geräteklemmenspannung
Min.: 10,0 | Typ.: 24 VDC | Max.: 39 VDC
Linearität (Schwenkarmatur)
1 % der Messspanne
Hysterese
0,50 %
Reproduzierbarkeit
0,50 %
Wellendrehung
Min.: 20° | Max.: 180° 1800 (weitere Informationen zur Wellendrehungserkennung auf Anfrage)
Betriebstemperaturgrenzen
Min.: -40 °C | Max.: 80 °C
Gerätewiderstand und -kapazität
Rx: 27,12 kΩ | Cx: 6,11 nF bei 950 Hz
Hochalarm (H) NE-43 Strom
22,3 mA
Niedrigalarm (L) NE-43
< 3,5 mA
Multidrop-Stromaufnahme
4,0 mA
Einschaltspannung
10,0 V

Merkmale

  • Die HART Kommunikation ist ein globaler Standard für die Branche der Prozessautomatisierung
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten
  • Verbesserte Anlagenzuverlässigkeit
  • Niedrigere Wartungskosten
  • Diagnose von potenziellen Geräteproblemen
  • Einfach, zuverlässig und benutzerfreundlich
  • Lokale LED für die Anzeige von „Auf/Zu“
  • Eine dritte LED für den Alarmstatus
  • Bedieninterface mit Drucktaster für lokale Inbetriebnahme und Zugriff auf Primärvariablen und Fehler