Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Topworx-P-7H

TopWorx™ GO™ Switch Modell 7H

Produktbeschreibung

Der hebellose Endschalter GO™ Switch Modell 7H verfügt, anders als das Modell 7G, über keine Rohrverschraubung. Wie das Modell 7G ist dieses Modell dank der Edelstahlbauweise und der globalen Zulassungen die ideale Wahl für viele Anwendungen.

Merkmale

  • Die langlebige, einteilige Bauweise aus Edelstahl widersteht Feuchtigkeit, Salz, korrosiven Medien und unsachgemäßem Gebrauch, SPDT Form C-Kontaktanordnung.
  • Hoch belastbare SPDT-Kontakte für 4 A/120 VAC, 1 A/24 VDC oder 0,5 A/120 VDC
  • ATEX, Druckfestigkeits-Zertifizierung (Modell 7G SPDT)
  • UL, CSA, Ex-Schutz- und Mehrzweck-Zertifizierungen (Modelle 7G, 7H, 7I)
  • Hermetisch abgedichtete Kontakte ermöglichen die Verdrahtung in Div.-1-Bereichen, ohne dass ein Abriegeln erforderlich ist.
  • Ein Modell für alles − AC, DC, NO, NC, Hoch- oder Schwachstrom
  • Neben dem GO® Switch Modell 35 ist dies der einzige DPDT-Näherungsschalter der Welt.

Dokumentation und Zeichnungen