Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Topworx-P-76

GO™ Switch Modell 76

Produktbeschreibung

Das GO™ Switch Modell 76 bietet eine Verlängerung und einen weiten Temperaturbereich und eignet sich hervorragend für die Erkennung hoher Drücke in korrodierenden Bereichen.

iec-ex

Merkmale

  • SPDT-Form-C-Kontakte
  • 2 A/240 VAC, 3 A/120 VAC, 1 A/24 VDC
  • 0,100 Zoll Enderfassung
  • Edelstahlgehäuse 316
  • Betriebstemperatur –50 °C bis +105 °C (–58 °F bis +221 °F)
  • Ex-Bereiche Zone 0 oder 1
  • 5/8 Zoll – 18 oder M18 Montagegewinde

Dokumentation und Zeichnungen