TESCOM™ Ventil der Serie VN für hohe Drücke

Produktbeschreibung

Ventile der Serie VN sind bidirektionale Ventile für hohe Durchflüsse. Ideal für Versorgungsleitungen mit hohem Druck bzw. hohem Durchfluss.

Maximaler Eingangsdruck
10 000 psig / 689 bar
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
Vespel® SP1
O-Ringe
Buna-N, Ethylen-Propylen oder Viton®
Stützring
Teflon®
Verschleißring
PEEK
Grayloc-Kupplungen
Nitronic 60
Sonstige Teile
Edelstahl 316 und 17-4
Betriebstemperatur
-20 °F bis 165 °F / -29 °C bis 74 °C
Anschlussgröße und -art
1-1/2 in. Grayloc-Kupplung mit Gewinde
Durchflussrate
Cv = 20
Gewicht
35 lbs / 15,9 kg
Ansteuerung
Hand
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Y-förmiger Strömungsweg
  • Leichtgängiges Handrad
  • Austauschbare Weichsitze
  • Grayloc-Kupplungen sind erhältlich