Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Tescom-P-PH2200

TESCOM™ PH-2200 Einstufiger Regler

Produktbeschreibung

Regler der Serie PH-2200 sind Teil unserer Pharmpure Produktreihe. Diese Regler sind einstufige Druckminderer für hohe Reinheit in kompakter Bauweise gemäß USP Klasse VI und BPE für korrosive, luftentzündliche und Spezialgase mit weniger als 142 Nl/min (5 SCFM) Durchfluss. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ideal für Begasungsanwendungen, Reindampf für Hygiene-Anwendungen, Umschaltstationen und Spezialgase mit geringem Durchfluss.

Maximaler Eingangsdruck
150 psig (10,3 bar)
Auslassdruckbereiche
Feder (Handrad): 0–10, 0–25, 0–50 und 0–100 psig (0–0,69, 0–1,7, 0–3,4 und 0–6,9 bar)
Federvorspannung und Dom: 0–100 psig (0–6,9 bar) (siehe Teilenummer-Auswahltabelle bzw. Einzelheiten)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L
Sitzwerkstoff
Teflon®, PEEK-OPTIMA® oder PEEK-Classix®
Reibhülse
Innen: Teflon®
Außen: Edelstahl 316
Membran und Ventilführung
Edelstahl 316
Ventilsitz-Halter
Nitronic 60
Sonstige Teile:
Edelstahl 316
Betriebstemperatur (nur Medien)
Teflon®-Sitz: -40 °F bis 165 °F (-40 °C bis 74 °C)
PEEK-OPTIMA®- oder PEEK-Classix®-Sitz: -40 °F bis 400 °F (-40 °C bis 204 °C)
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: Tri-Clamp, Rohrstutzen
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 3/8" (nur Rohrstutzen), 1/2"
Durchflussrate
Kv = 0,06, 0,15 und 0,24
Ansteuerung
Feder, Federvorspannung, Dom
Gewicht (ca.)
2 lbs (0,9 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Gehäuseausführung aus Edelstahl 316L Stangenmaterial
  • FDA/USP-konforme Ausführungen erhältlich
  • Clean Service Certification of Compliance lieferbar: beinhaltet aktuelle Materialzertifikate, Schweißprotokolle und Materiallisten
  • Gehäuse standardmäßig mit einer Oberflächengüte von Ra 0,38 oder 0,81 µm
  • Präzise Druckregelung
  • Manometeranschluss optional verfügbar
  • Ausführung gemäß ASME BPE 2009

Dokumentation und Zeichnungen