Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-DH16

TESCOM™ Stickstoffregler der Serie DH16

Produktbeschreibung

Regler der Serie DH-16 sind Druckminderer mit geringem, dynamischen Druckabfall für hohen Durchfluss, die für Durchflussmengen von 141–5 663 slpm/5–200 scfm entwickelt wurden. Eine Gylon® Membran sorgt für die Reinheit und Zuverlässigkeit des Gases. Hygienisch geschweißt, Rohrleitung oder VCR®-Anschlüsse sind Standard. Ideal zum Spülen mit Stickstoff oder als Anlagenwerkzeug und Ausrüstung für die Luft- oder Stickstoffversorgung.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 20,7 bar (300 psig)
Ausgangsdruckbereiche: 0–
1,4; 3,4; 6,9; 10,3; 17,2 oder 20,7 bar (nur domgesteuert)
(20, 50, 100, 150, 250 oder 300 psig)
Gehäuse, Abdeckhaube, Brennerkappe
Edelstahl 316
Membran
Ethylenpropylen, Gylon®
Sitzwerkstoff
Entlüftung: CTFE, Vespel®
Hauptventil: Buna-N 90, Ethylenpropylen 80, Chemraz 75®, Viton®
O-Ringe
Buna-N, Ethylenpropylen, Chemraz®, Viton®
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300, Nitronic 60
Betriebstemperatur
-20°F bis 165°F (-29°C bis 74°C)
Anschlussgröße und -art
1/2", 3/4", 1", 1 1/2"
FVCR, MVCR, Rohr
1/4" NPTF, HPIC (nur Messgerät)

1/2"-Anschluss begrenzt den Kv-Wert des Reglers auf 2,0
3/4"-Anschluss begrenzt den Kv-Wert des Reglers auf 3,0
Durchflussrate
Cv = 5,0
Ansteuerung
Feder, Dom
Gewicht
6,8 kg (15 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Durchflusskoeffizient Cv = 5,0
  • Gylon® Membran
  • Niedriger Druckabfall bei hoher Durchflussrate
  • Fünf Regelbereiche
  • Präzise Druckregelung bis zu 17,2 bar (250 psig) (20,7 bar [300 psig] bar bei Domsteuerung)

Dokumentation und Zeichnungen