TESCOM™ Regler der Serie 56

Produktbeschreibung

Regler der Serie 56 bieten eine präzise Durchflussregelung, mit der über die gesamte Lebensdauer des Bohrlochs konsistente Einspritzraten aufrechterhalten werden können. Für das Einspritzen von Chemikalien bei Offshore-Anwendungen.

Maximaler Eingangsdruck
15 000 psig / 1 034 bar
Ausgangsdruckbereiche
200–15 000 psig / 13,8–1 034 bar
(nicht einstellbare Vorspannung: 175–200 psig / 12–13,8 bar)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316, Nitronic 60
Sitzwerkstoff
Hauptventil: Vespel® SP1, Edelstahl 17-4
O-Ringe
Kalrez®
Stützringe
CTFE, Teflon®
Sonstige Teile
Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4 und Nitronic 60
Anschlussgröße und -art
56-2100, 56-2101: 3/8 in.
56-2200, 56-2201: 1/4 in.
Betriebstemperatur
-15 °F bis +165 °F / -26 °C bis 74 °C
Gewicht (ca.)
56-21XX: 18,26 lbs / 8,28 kg
56-22XX: 9,09 lbs / 4,12 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Präzise und konsistente Sollwertregelung reduziert das Risiko von Problemen mit der Durchflusssicherheit infolge von zu hoher oder zu geringer Einspritzung
  • Qualitativ hochwertige Komponenten für die Kolbensteuerung ermöglichen eine lange Lebensdauer bei Offshore-Anwendungen, senken die Wartungskosten und reduzieren ungeplante Stillstandszeiten
  • Alternative Optionen für die Vollautomatisierung der Einspritzratenreglung durch zusätzlichen ER5000