Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-50-2200

TESCOM™ 50-2200 hydraulischer Druckregler

Produktbeschreibung

Der Druckminderer der Serie 50-2200 wurde speziell für die verlängerte Lebensdauer in hydraulischen Anwendungen mit hohem Druck entworfen. Geeignet für den Einsatz bei Bohrkopf-Steuerpanelen, Unterwasserantrieb, chemischen Einspritzungen und Hydraulikaggregaten (HPU).

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 15 000, 20 000 psig (1034, 1379 bar)
Maximaler Ausgangsdruck: 300-15000 psig (20,7-1034 bar), 300-20 000 psig (20,7-1 379 bar)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316, Nitronic 60
Werkstoffe für Sitz, Hauptventil, Entlüftung
Edelstahl 17-4
O-Ringe
Buna-N, Viton®
Stützringe
CTFE
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4 und Nitronic 60
Betriebstemperatur
-15 °F bis +165 °F (-26 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Kv = 0,06, 0,12
Ansteuerung
Feder
Gewicht (ca.)
20 lbs (9,1 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die neue Spindel und Dichtungsausführung verlängert die Betriebsdauer in entscheidenden hydraulischen Hochdruckanwendungen auf Wasserbasis
  • Speziell ausgebildeter Sitz und Ventil für hervorragenden Betrieb in hydraulischen Anwendungen
  • Gekapselte Sekundärentlüftung
  • Verjüngte Ventilsitzausführung für bessere Druckregelung

Dokumentation und Zeichnungen