Tartarini™ VFA Absperrklappen

Produktbeschreibung

Die Absperrklappen der Serie VFA sind flanschlose Armaturen in Sandwichbauweise, die gewöhnlich in Gasreduzierstationen für Auf/-Zu-Betrieb zum Einsatz kommen. Die Absperrklappen der Serie VFA haben dank ihrer individuellen Aufbaueigenschaften sehr geringe Druckverluste und dichten ideal ab. Die Serie von Absperrklappen ist grundsätzlich für Übertragungs- und Verteilungsnetze von Erdgas und für gewerbliche/industrielle Anwendungen bestimmt.

ped
Verfügbare Konfigurationen
Typ VFA: Hebelbetrieb Typ VFA-MR: Getriebe Typ VFA-MRO: Ausführung mit Getriebe für Verwendung in absorbierenden Odorieranlagen
Nennweite
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 (NPS 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
Anschlussarten
PN 16, Class150
Eingangsdruckbereich
19 bar (276 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
Betrieb: -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)

Merkmale

  • Hermetische Abdichtung
  • Kompaktbauweise
  • Einfach Installation in allen Positionen
  • Einfache Wartung
  • Sehr geringer Druckverlust