Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-V31 2

Tartarini™ Typ V/31-2 Verstärkerventil

Produktbeschreibung

In Überwachungs-Regler-Systemen wird das Verstärkerventil V/31-2 am Motorisierungs-Druckkreislauf installiert, um ein schnelleres Schließen der Überwachung zu ermöglichen.

Anschlussarten
1/4 in. NPT, Innengewinde
Zulässiger Druck
19 bar (275 psig)
Sollwertbereich
0,015 bis 0,55 bar (0,22 bis 8 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
Standardausführung Arbeitstemperatur: -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)
Ausführung Niedrigtemperatur Arbeitstemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Genauigkeit
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Vielseitigkeit