Tartarini™ zweistufiger, federbelasteter Druckminderer der Serie R

Produktbeschreibung

Die federbelasteten Regler der Serie R bieten druckmindernde Regelung für den Einsatz in Haushalt und Industrie wie z. B. in Brennern, Öfen, Heizkesseln und anderen Installationen, die eine ordnungsgemäße Regelung und eine schnelle Ansprechzeit erfordern. Diese Regler können für nicht-korrosive Gase wie z. B. Erdgas, Druckluft oder Stickstoff eingesetzt werden.

Die Regler der Serie R erzielen selbst bei geringem Eingangsdruck und starken Schwankungen des Eingangsdrucks hohe Genauigkeit und Durchflussraten.

Verfügbare Konfigurationen
Typ R/7, R/70AP, R/71, R/71AP, R/72, R/72AP, R/72FS, R/72FSAP, R/73, R/73 AP, R/74, R/74AP, R/75, R/75AP
Zulässiger Eingangsdruck
6 bar, 10 bar für AP-Ausführung
Eingangsdruckbereich
0,10 bis 6 bar - 0,10 bis 10 bar für AP-Ausführung
Sollwertbereich
15 bis 70 mbar - 70 bis 300 mbar für AP-Ausführung
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 5 %

Merkmale

  • Zweistufige Regelung
  • Integriertes Überströmventil
  • OPSO- und UPSO-Sicherheitsabsperrventil
  • Manuelle Rückstellung