Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Tartarini-P-PRX

Tartarini™ Pilotventile der Serie PRX

Produktbeschreibung

Die Pilotventile der Serie PRX werden hauptsächlich bei Erdgas, Luft oder anderen nicht-korrosiven Gasanwendungen eingesetzt. Sie weisen eine Doppelmembran mit folgenden Vorteilen auf: erhöhte Präzision und Empfindlichkeit, integrierte Drosselklappeneinstellung für einstellbare Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten und Drosseleinstellung, mit der Einstellungen an der Variabilität des Einlassdrucks und den Oszillationen des Ladedrucks vorgenommen werden können. Bei Pilotventilen der Serie PRX muss ein Stabilisatorfilter Typ SA/2 verwendet werden.

Verfügbare Konfigurationen
Typ PRX/120 und PRX-AP/120: Pilotventile für Regler oder Monitorsteuerung
Typ PRX/125 und PRX-AP/125: Pilotventile für die Steuerung von Bedienmonitoren
Typ PRX/181 und PRX/182: Pilotventile für Typ OS/80X-PN Sicherheitsabsperrgerät
Typ PRX/131 und PRX-AP/131: Pilotventile für Verstärkerventil
Anschlussarten
1/4 in. NPT mit Innengewinde
Druckstufen
Allgemeine Spez. 3 Wert
Zulässige Betriebstemperatur
Standardausführung Arbeitstemperatur: -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)
Ausführung Niedrigtemperatur Arbeitstemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Hydrogen Configurations
The PRX was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to Blending Hydrogen with Natural Gas: Technical Factors to Consider

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Hohe Empfindlichkeit
  • Präzise Steuerung
  • Abstimmbare Leistungsmerkmale