In der STFE Elite-Serie bietet die Kombination aus Active Tracking-Technologie und Überspannungsschutz den Schutz gegen das volle Spektrum von Spannungssprüngen und -stößen. Die auf einer DIN-Tragschiene montierten Geräte schützen Ihre Ausrüstung durch kontinuierliche Überwachung der Netzeingangswechselspannung und Reaktion auf Transienten hoher Spannung und hochfrequente Störungen. Sie sind als festverdrahtete, einphasige Einheiten für einen großen Stromstärkebereich erhältlich und für einen jahrelangen problemlosen Betrieb ausgelegt.