Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P001263

Sempell Modell VSE0 Hochdruckentlastungsventil

Produktbeschreibung

Zuverlässiger und wirtschaftlicher Überdruckschutz für die thermische Entlastung und viele andere Anwendungen.

Merkmale

  • Voll flexible Anschlüsse: Flansche und Gewinde nach DIN und ASME, Schweißenden
  • Geschmiedetes austenitisches Edelstahlgehäuse
  • Hochgradig anpassbar an die meisten Anwendungen.
  • Einfache Wartung
  • Weichsitz-Optionen für optimale Sitzdichtigkeit
Einlassnennweite:
DN 15 – DN 25
NPS 1/2 – 1
Druckstufe
PN 10 – PN 400
Class 150 – Class 2500
Temperatur:
–200 °C bis +200 °C
–300 °F bis +400 ° F
Sollwert
1 bar – 400 bar
Sitzweite:
7,5 mm oder 9 mm
Konstruktion:
Flansche und Gewinde nach DIN und ASME
Gehäusewerkstoff:
1.4301/SA182 F304
Zubehör
Weichsitz, Hubhebel, Blockierschraube

Dokumentation und Zeichnungen