Sempell-P-P001171

Sempell Niederdruckventil mit Parallel-Schieber

Produktbeschreibung

Positive und zuverlässige Isolierung, mit geringen Antriebskräften.

ped

Merkmale

  • Hervorragende Zuverlässigkeit
    • Selbstreinigende Wirkung zwischen Sitz und Ring
    • Eingeschweißte Sitze mit Stellite® oder einer gleichwertigen Aufpanzerung beschichtet
    • Kostengünstige Wartung
    • Geringere Betriebsdrücke als bei Ausführung mit Keilplatte
    • Austauschbarkeit
    • Verbesserte Performance
    • Geringerer Differenzdruck als bei Keilplatte
    • Um 30 % verringerte Kosten/Größe des Stellantriebs im Vergleich zur Keilplatte
    • Durch Leitungsdruck unterstützte verbesserte Abdichtung
    • Geringes Betriebsdrehmoment
    • Abdichtung durch Stellung anstelle von Drehmoment
Zulassungen
India Boiler Registration, ASME B31.1, EU Druckgeräterichtlinie
Endanschluss
Schweißende, geflanscht
Anwendung
Kessel, Anlagenperipherie, Dampfturbine, Dampfsammler, HRSG, Hochtemperatur, Verdampfer und Rückgewinnungskessel, Kraft-Wärme-Kopplung, Heizkessel
Gehäusebauform
Eingang oben, lange Bauform
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Stahl, Legierung
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschluss Typ
CL600RF, CL300RF, BWE, 600RF, 300RF
Sitz/Dichtung Typ
Parallel-Schieber, Metall auf Metall
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ausführung
Direktbetätigt
Ventilgröße
5 Zoll, 6 Zoll (DN150) und größer, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Schieberplatte