Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Sempell-P-P000344

Sempell Modell 801 ASME Schwenk-Rückschlagventile

Produktbeschreibung

Die gesteuerten und nicht gesteuerten Rückschlag- oder Schwenk-Rückschlagventile verhindern den unzulässigen Druckaufbau in der Turbine durch rückströmenden Dampf.

Merkmale

  • Wartungsarme, nachziehbare Stopfbuchse.
  • Gepanzerte Dichtflächen an Klappenscheibe und Gehäusedichtung.
  • Geringe Reibung durch prägepolierten Schaft.
  • Oberflächenbehandelte Lagerflächen an jedem Teil mit relativer Bewegung.
  • Leicht zu demontierende Gehäuse.
  • Niedriger Durchflusskoeffizient x durch günstige Durchflusskennlinie der Innenstruktur.
  • Montage der Stellantriebe rechts oder links möglich, siehe Dampf-Durchfluss-Richtungspfad.
  • Universelle Anschlussmöglichkeiten durch verschiedene Ausführung der Schweißenden oder direktes Verschweißen.
  • Abweichende Ausführungen der Schweißenden in Abmessung und Werkstoff sowie andere Stellantriebe, Endschalter und spezielle Ausführungen mit Sonderheiten gemäß Kundenwunsch lieferbar.
Zulassungen
ASME B31.1, EU Druckgeräterichtlinie
Endanschluss
Angeschweißt
Anwendung
Hochtemperatur, HRSG, Dampfturbine
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Legierung, Kohlenstoffstahl, Metall, Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschluss Typ
BWE
Sitz/Dichtung Typ
Metallsitz, schwingend
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ausführung
Direktbetätigt
Ventilgröße
NPS 24/DN 600, NPS 20/DN 500, NPS 18/DN 450, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400
Nennweitenstandard
DN, NPS
Armaturentyp
Technisches Produkt

Dokumentation und Zeichnungen