Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-X-well Technology

Rosemount™ X-well™ Technologie

Produktbeschreibung

Die Rosemount™ X-well™ Technologie liefert präzise Messungen der internen Prozesstemperatur ohne Schutzrohr oder Prozessanschlüsse. Diese nicht-invasive Lösung ermöglicht die sichere Aufzeichnung der Prozesstemperatur – ohne dass Rohre aufgeschnitten, Resonanzfrequenz berechnet oder Prozesse unterbrochen werden müssen.

  • Verkürzen Sie die Entwicklungs- und Projektierungszeit um bis zu 65 %
  • Verbessern Sie die Sicherheit durch Eliminierung von Prozessabschaltungen und Änderungen an der Rohrleitung
  • Einsatz für eine Vielzahl von Überwachungs- und sonstigen anspruchsvollen Anwendungen
  • Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten um 30 %

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Eingang
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 3144P: Einzelsensorfunktion mit RTD-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer)
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 648: Einzelsensorfunktion mit RTD-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer)
Ausgangssignal
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 3144P: 4–20 mA/HART® Protokoll
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 648: WirelessHART® Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Bedieninterface
Große Digitalanzeige mit Graph „Prozent vom Messbereich“ und Tasten/Schaltern
Diagnosefunktionen
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 3144P: Basisdiagnose inkl. Sensordiagnose mit offenem/kurzgeschlossenem Sensor
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 648: Bassisdiagnose inkl. Sensordiagnose mit offenem/kurzgeschlossenem Sensor
Zertifizierungen/Zulassungen
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 3144P: Zulassungen für Ex-Bereiche, Schiffsbetrieb
X-well-Technologie mit Messumformer 648: Zulassungen für Ex-Bereiche, Schiffsbetrieb
Eine vollständige Liste der Zertifizierungen finden Sie in den technischen Daten
Lebensdauer des Akkus
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 648: Bis zu 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Antennentyp
Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 648: Extern (Standard- und erweiterter Bereich)
Aktualisierungsrate
Rosemount X-well-Technologie mit 648 Messumformer: Abtastrate vom Anwender wählbar zwischen 1 s und 60 min.

Merkmale

  • Eigenschaften der Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 3144P:
    • Doppelkammergehäuse sorgt für überragenden Schutz in rauen Umgebungen
    • Verfolgung von Minimal- und Maximaltemperaturen ermöglicht die Überwachung von Temperaturextremen zur einfachen Störungsanalyse und -beseitigung.
    • Geräte-Dashboard dient als einfache Schnittstelle für eine problemlose Gerätekonfiguration und für Diagnose, Störungsanalyse und -beseitigung.
  • Eigenschaften der Rosemount X-well-Technologie mit Messumformer 648
    • Branchenweit führende Präzision und Stabilität der Wireless-Verbindung für die Prozessautomatisierung
    • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und sorgt für eine Datenzuverlässigkeit von über 99 %
    • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
    • Eine Digitalanzeige ermöglicht vor Ort den Zugriff auf Mess- und Diagnoseinformationen sorgt so für mehr Prozesstransparenz
    • Das SmartPower™ Modul sorgt bis zu 10 Jahre lang für einen wartungsfreien Betrieb und ermöglicht den Austausch am Einsatzort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
    • Robustes Doppelkammergehäuse bietet zusätzliche Zuverlässigkeit am Einsatzort

Dokumentation und Zeichnungen