Rosemount-P-TGS 68 Tank Gauge Socket

Rosemount™ TGS 68 Stutzen für Tankmesssystem

Produktbeschreibung

Reduzieren Sie Ihre Wartungszeiten mit dem Rosemount TGS 68 Stutzen und aufklappbarem Hitzeschutz für Tankmesssysteme beim Befördern von beheizten Ladungen wie Bitumen. Das innovative Design verwendet eine klappbare Steckdose mit abnehmbarer Trennscheibe, die eine einfache Reinigung der Antenne und der separaten Scheibe ermöglicht. Ideal für Steinkohleteer, geschmolzenen Schwefel und andere erwärmte Ladungen bis 260 °C. Entwickelt, um die Hochtemperaturbelastung der Elektronik zu minimieren und die Lebensdauer des TGU 68 Tankradargerätes zu verlängern.

Umgebungstemperatur
TGS 68 senkt die TGU 68 Umgebungstemperatur von +70 auf 60 °C
Betriebstemperatur
TGS erhöht die TGU 68 Tanktemperatur von +100 auf 260 °C
Gewicht
60 kg

Merkmale

  • Speziell für die Montage des Rosemount TGU 68 Tank Radar-Messsystems entwickelt.
  • Das aufklappbare Design ermöglicht einfachen Zugriff und Reinigung der Antenne.
  • Bietet einen Temperaturschutz für die Radar-Elektronik und trägt somit zur längeren Nutzungsdauer bei.
  • Eine ideale Lösung für die Förderung von Bitumen, Kohleteer, flüssigem Schwefel und anderen beheizten Ladungen mit Temperaturen von bis zu 260 ° C.
  • Die abnehmbare Trennscheibe ist leicht zugänglich und einfach zu reinigen.