Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-USM381406 Liquid Ultrasonic Flow Meter-6 Inch

Rosemount USM381406 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten – 4-Pfad-Ausführung – 6"

Produktbeschreibung

Dieses neue Messsystem für den eichamtlichen Verkehr bietet eine außergewöhnliche Linearität über den gesamten Durchflussbereich, um Produktverluste und -ausfälle zu minimieren. Elektronik der nächsten Generation verbessert den Betrieb des Messsystems und die Ausführung mit vollem Durchgang sorgt für hochgenaue Messungen bei geringem Durchfluss.

Linearität
±0,15 % des gemessenen Werts über einen Bereich von 1,2 bis 12,2 m/s (4 bis 40 ft/s); ±0,20 % des gemessenen Werts über einen Bereich von 0,6 bis 12,2 m/s (2 bis 40 ft/s) (optional)
Ungenauigkeit des Messgerätefaktors
>±0,027 % (API MPMS, Kapitel 5, Abschnitt 8, Tabelle B-1)
Geschwindigkeit
0,6 bis 12,2 m/s (2 bis 40 ft/s) mit erweitertem Bereich von 0,3 bis 14,6 m/s (1 bis 48 ft/s)
Betriebstemperaturbereich
Messumformer: –50 °C bis +100 °C (–58 °F bis +212 °F) oder optional –50 °C bis +150 °C (–58 °F bis +302 °F)
Elektronik: –40 bis +60 °C (–40 bis +140 °F)
Betriebsdruckbereich
0 bis 155 bar (0 bis 2 250 psig)
Materialien
Kohlenstoff- und Edelstahl
Kalibrierung
Durchführung im ISO 17025-zertifizierten Durchfluss-Kalibrierlabor von Emerson.

Merkmale

  • Minimieren von Messunsicherheit und Stillstandszeiten durch fortschrittliche Diagnosefunktionen, die Prozessstörungen lokalisieren.
  • Vorgelagerte Blockaden und anormale Durchflussprofile können mittels der fortschrittlichen MeterLink Software identifiziert werden
    Erweiterte Kalibrierzyklen durch Überwachung des Messgerätezustands, um die Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren.
  • Verbesserte Konfliktlösung und Audit mit Archiv-Datenprotokollen von großer Kapazität, die Druck und Temperaturen umfassen.
  • Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, können Wartungskosten reduziert und periodische Kalibrierungen (es sei denn, sie werden am Standort verlangt) vermieden werden.
  • Weiterhin kann die Wartung mit vor Ort austauschbaren, nicht-mediumberührten Messwertwandlern erleichtert werden.
  • Vereinfachung von zukünftigen Upgrades mit der erweiterbaren Rosemount Elektronikplattform der Serie 3810
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.

Dokumentation und Zeichnungen