Rosemount-USM341512 Gas Ultrasonic Flow Meter-12 Inch

Rosemount USM341512 Senior Sonic Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase – 12"

Produktbeschreibung

Die Durchflussmessgeräte bieten überragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit für eichamtlichen Verkehr. Diese Leistungsmerkmale werden durch Kombination eines einsatzerprobten Rosemount Vierwege-Messgeräts für Gase in British-Gas-Ausführung (OIML R137 1 und 2 Genauigkeitsklasse 0,5) mit reflektierendem Messpfad in einem einzigen Gehäuse erzielt.

Merkmale

  • Echtzeit-Erkennung von Ablagerungen an der Rohrwand mit einfach reflektierendem, empfindlichen 30°-Weg.
  • Durch die patentierte Messwandler-Synchronisation, die Störungen und Rauschen verhindert, kann die Erkennung von Durchflussstörungen beschleunigt werden.
  • Mit den im Einklang funktionierenden akkordischen und reflektierenden Wegen können Gleichtaktfehler vermieden werden.
  • Messunsicherheit wird durch Prozessalarme reduziert, die Ablagerungen an der Wand, Flüssigkeiten, Blockierungen und eine abweichende Gasqualität erkennen.
  • Geschwindigkeitsproblemlösung mit einer 3D-Ansicht des Durchflussprofils, das auf Wirbel, Querströmung, Asymmetrie und Turbulenz hinweist.
  • Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.

Dokumentation und Zeichnungen