Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-T1056 Turbidimeter

Rosemount™ T1056 Clarity™ II Trübungsmesssystem

Produktbeschreibung

Das Rosemount T1056 Clarity™ II Trübungsmesssystem misst die Trübung in Wasser. Geringe Streulichtmenge, hohe Stabilität, wirksame Blasenunterdrückung und eine Anzeigenauflösung von 0,001 NTU machen dieses Trübungsmesssystem ideal zur Überwachung der Trübung in gefiltertem Trinkwasser. Das Trübungsmesssystem kann in anderen Anwendungen wie der Überwachung von Abwassereinleitungen, Kondensatrücklauf und Absetzbecken verwendet werden.

Genauigkeit
Genauigkeit nach Kalibrierung bei 20,0 NTU: 0-1 NTU: ±2 % des Messwerts oder ±0,015 NTU, es gilt der jeweils größere Wert. 0-20 NTU: ±2 % des Messwerts.
Gehäuseschutzart
Polycarbonat. Typ 4X/CSA 4 (IP65)
Abmessungen
Gesamt: 155 x 155 x 131 mm (6,10 x 6,10 x 5,15 Zoll) Ausschnitt: 1/2 DIN 139 mm x 139 mm (5,45 x 5,45 Zoll)
Kalibrieroptionen
Vom Anwender erstellter Trübungsstandard, kommerziell erstellter Trübungsstandard oder Probenentnahme
Messbereich
0-200 NTU
Auflösung
0,001 NTU

Merkmale

  • Komplettes System umfasst Einkanal- oder Zweikanal-Messumformer, Trübungssensor(en), Entlüfter und Kabel für jeden Sensor
  • Mit ISO-METHODE 7027 kompatible(r) Sensor(en)
  • Messumformer mit vollem Funktionsumfang bietet skalierbare Analogausgänge und vier programmierbare Alarme
  • Intuitives benutzerfreundliches Menü in sieben Sprachen ermöglicht eine einfache Einrichtung und Kalibrierung

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 21 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: