Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-585 Annubar Primary Element

Rosemount™ 585 Annubar™ Wirkdruckgeber für schwierige Einsatzbedingungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 585 Annubar Wirkdruckgeber wurde mit einem Sensor entwickelt, der eine außergewöhnliche Genauigkeit und Leistung für Durchflussmessanwendungen bietet. Dieses Pitotrohr mit Mittelwertbildung verfügt über eine feste Sensorkonstruktion, ist für schwere Betriebsbedingungen und hohe Temperaturen (815 °C/1 500 °F) geeignet und ist in einer Reihe von verschiedenen Materialien erhältlich. Dieser Sensor beinhaltet auch ein symmetrisches Design für bidirektionale Durchflussmessungen, um die Flexibilität der Anwendung zu erhöhen.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
2051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 2500#
Prozesstemperaturbereich
815 °C (1 500 °F)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Medienberührte Werkstoffe
Edelstahl 316/316L, Alloy C-276, Alloy 800H
Gewährleistung
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung.

Merkmale

  • Ausführung des Sensors ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit schwierigen Bedingungen und hohen Temperaturen (815 °C [1 500 °F]).
  • Verschiedene Werkstoffoptionen werden einer großen Breite von Prozessanforderungen gerecht.
  • Symmetrische Sensorausführung ermöglicht Messungen des Durchflusses in beiden Richtungen.
  • Leichte Ausführung für große Nennweiten bietet kosteneffektive Lösung mit Wirkdruckgeber.
  • Große Breite an Prozessanschluss-Montagekonfigurationen sorgt für hohe Flexibilität bei der Montage in zahlreichen Prozessanwendungen.

Dokumentation und Zeichnungen