Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-5300 Guided Wave Radar Level Transmitter Spare Probe

Ersatzsonde für Rosemount™ 5300 Radar-Füllstandsmessumformer „Geführte Mikrowelle“

Produktbeschreibung

Rosemount 5309 Ersatzsonde für den Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer. Erhältlich in verschiedenen Werkstoffen, Größen und Anschlüssen, um Ihren Anwendungsanforderungen zu entsprechen.

Betriebsdruck
Volles Vakuum bis zu 345 bar (5 000 psi)
Betriebstemperatur
–196 bis 400 °C (–320 bis 752 °F)
Werkstoffe
Edelstahl 316/316L/EN, Alloy C-276, Alloy 400, PTFE-beschichtet, Alloy 2205
Sondentypen
Starre Einzelsonde, segmentierte Einzelsonde, flexible Einzelsonde, starre Doppelsonde, flexible Doppelsonde, Koaxialsonde, PTFE-beschichtete Sonden, Dampfsonde

Dokumentation und Zeichnungen