Rosemount-470XA Gas Chromatograph

Rosemount™ 470XA Gas-Chromatograph

Produktbeschreibung

Der Rosemount470XA Gas-Chromatograph ist eine kompakte, wirtschaftliche und zuverlässige Lösung zur Vereinfachung der Erdgasanalyse. Er führt präzise C6+ BTU/CV-Messungen durch, die vollständig auf internationale Normen rückführbar sind und für die meisten Umgebungen keine Schutzeinrichtung benötigen, was die Gesamtbetriebskosten senkt. Mit einer Ofenkonstruktion, die auf dem industriell bewährten Gas-Chromatographen Rosemount 770XA basiert, werden flexible Konfigurationen ermöglicht, die für Anwendungen mit erneuerbarem Erdgas/Biomethan und Wasserstoff geeignet sind.

Spannungsversorgung
  • 24 VDC (21–30 VDC)
  • 55 Watt (Anfahren)
  • < 25 Watt (Dauerbetrieb)
  • Zertifizierungen/Zulassungen
  • CSA: Class I, Zone 1, AEx/AEx d IIB + H2, T6, IP65
  • ATEX/IECEx: Ex d IIB + H2 T6, Gb, Gehäuseschutzart IP65
  • ATEX/IECEx: Ex d IIB + H2 T6, Gb
  • Ta = -20 °C bis 60 °C
  • Reproduzierbarkeit
    ±0,0125 % Brennwert oder ±0,125 BTU/scf pro 1.000 BTU/scf in kontrollierter Umgebung
    Qualifizierungsstandard
    Internationale Organisation für Normung (ISO) 6976, American Gas Association
    (AGA) 8, Gas Processors Association (GPA) 2172 (unter Verwendung der Tabelle der physikalischen Eigenschaften GPA 2145)
    Montage
    Mast (4"), Wand, Messbank, Bodenständer
    Abmessungen
    460 mm H x 356 mm W x 280 mm D (18" H x 14" W x 11" D)
    Gewicht
    22 kg (50 lbs.)
    Gewährleistung
    18 Monate beschränkte Gewährleistung; lebenslange Gewährleistung auf Analyseventile der XA-Serie
    Softwarekompatibilität
    Rosemount MON2020

    Merkmale

    • Die vollfarbige lokale LCD-Bedienschnittstelle mit benutzerfreundlichen Software-Assistenten reduziert den Bedarf an Spezialschulungen, da sie die Bediener bei den üblichen Betriebs- und Wartungsfunktionen helfend unterstützen.
    • Der Kontaktofen mit flexiblen Konfigurationen ermöglicht Anwendungen, die über die C6+ BTU-Analyse hinausgehen
    • In den meisten Umgebungen ist keine Schutzeinrichtung erforderlich, wodurch die Installationskosten gesenkt werden. Optionales Gehäuse für extreme Umgebungen lieferbar
    • Der dank der automatischen Validierungsroutine Cal-Gas Saver™ reduzierte Kalibriergasverbrauch ermöglicht Kosteneinsparungen beim Trägergas
    • Die niedrige Anfahrleistung von 55 Watt bei 24 VDC Netzspannung und weniger als 25 Watt im Dauerbetrieb senken die Betriebskosten
    • Ein vollständig wartungsfähiges Modul vereint alle wichtigen funktionalen Teile in einer Baugruppe und ermöglicht so den schnellen und einfachen Austausch oder die Reparatur vor Ort.
    • Das Gerät bietet die Möglichkeit zur Verwendung von Wasserstoff oder Helium als Trägergas sowie von Luft, Stickstoff oder Helium als Steuergas
    • Die einfache und benutzerfreundliche Bedienschnittstelle auf der Fronttafel ermöglicht die lokale Bedienung. Der Fernzugriff wird über die branchenweit führende MON2020-Software ermöglicht, mit der Sie Leistungsdiagnosen, die Geräteeinrichtung sowie die Kalibrierung durchführen und Analyseergebnisse und Chromatogramme abrufen können.

    Dokumentation und Zeichnungen