Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-404 Conductivity Sensor

Rosemount™ 404 Leitfähigkeitssensoren für niedrigen Durchfluss

Produktbeschreibung

Der Rosemount 404 Leitfähigkeitssensoren für niedrigen Durchfluss ist für die Messung der Leitfähigkeit in sauberem Wasser konzipiert. Der Leitfähigkeitssensor und die Durchflusszelle sind in einem Gehäuse kombiniert. Ein niedriges Totvolumen der Durchflusszelle ermöglicht eine schnelle Reaktion auf plötzliche Änderungen der Leitfähigkeit und Temperatur.

Temperaturbereich
PVC: 32 bis 140 °F (0 bis 60 °C)
Edelstahl: 32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
Abmessungen
Kabellänge: 10 ft (3,1 m) Standard; 50 ft (15,2 m) optional
Maximaldruck
PVC: 100 (791 kPa) [abs]) bei 77 °F (25 °C); 20 psig (239 [kPa abs]) bei 140 °F (60 °C)
Edelstahl: maximal 100 psig (791 kPa [abs])
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe:
Elektroden: Titan
Isolator: PEEK, glasgefüllt
Gehäuse und Anschlüsse: PVC – Polyethylen/Edelstahl
O-Ring: EPDM
Alle mediumberührten Oberflächen haben eine Oberflächengüte von 15 Mikrozoll (0,4 Mikrometer) Ra.

Merkmale

  • Leitfähigkeitssensor und Durchflusszelle kombiniert in einem einzigen Gehäuse.
  • Schnelle Reaktionszeiten auf Änderungen der Leitfähigkeit und Temperatur
  • Keine anfängliche Kalibrierung erforderlich; eine werkseitig gemessene Zellkonstante sorgt für eine vorkonfigurierte Genauigkeit
  • Wählbare Zellkonstanten von 0,01 und 0,10/cm
  • Ein EPDM-O-Ring dichtet die internen Teile des Leitfähigkeitssensors von der Prozessflüssigkeit ab

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-2 von 2 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: