Rosemount-398R Retractable pH ORP Sensor

Rosemount™ 398R pH-/ORP-Sensor für Wechselarmaturen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 398RVP pH-/ORP-Sensor verfügt über eine chemikalienbeständige Konstruktion aus Tefzel™, Titan und einem robusten Referenzanschluss. Dieser pH-/ORP-Sensor eignet sich hervorragend für Messungen in aggressiven Prozessmedien wie beispielsweise in Sauerwasserstrippern, Zellstoff-Bleichtürmen, die Chlordioxid verwenden, und in Prozessströmen mit verschiedensten organischen Lösungsmitteln

Messbereich
pH-Sensor: 0 bis 14
ORP-Sensor: -1 500 bis 1 500 mV
Temperaturbereich
0 bis 100 °C (32 bis 212 °F)
Betriebsdruck
Standardglaselektrode: 0 bis 17,24 barg (0 bis 250 psig)
Abgeflachte Glaselektrode: 0 bis 6,89 barg (0 bis 100 psig)
Max. Betriebsdruck
(beim Ein- oder Ausbringen)
21 in.-Rohr 64 psig (4,41 barg)
36 in.-Rohr 35 psig (2,41 barg)

Merkmale

  • Die überragende Chemikalienbeständigkeit des pH-/ORP-Sensors ermöglicht deren Einsatz in Anwendungen mit Chlordioxid und verschiedensten organischen Lösungs- und Oxidationsmitteln
  • Minimaler Wartungsaufwand dank robuster Referenztechnologie, die für eine präzise pH-/ORP-Messung sorgt, selbst wenn Verschmutzungen, Belagbildung und Vergiftungen auftreten
  • Der Schraubenkanal in der Referenzelektrode verhindert eine Vergiftung der Referenzelektrode und rissbeständiges Glas gewährleistet eine lange Lebensdauer des pH-/ORP-Sensors

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 18 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: