Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-398 pH ORP Sensor

Rosemount™ 398 pH-/ORP-Sensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 398 pH-/ORP-Sensor mit integriertem Kabel verfügt über eine chemikalienbeständige Konstruktion aus Tefzel™ und Titan. Dieser pH-/ORP-Sensor eignet sich hervorragend für Messungen in aggressiven Prozessmedien und kann eingesetzt werden, um den pH-Wert in Zellstoff-Bleichtürmen, die Chlordioxid verwenden, und in Prozessströmen mit verschiedensten organischen Lösungsmitteln zu messen.

Messbereich
pH-Sensor: 0 bis 14
ORP-Sensor: -1 500 bis 1 500 mV
Temperaturbereich
32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
Druckbereich
Standardglaselektrode: 0 bis 250 psig (100 bis 1 825 kPa [abs])
Abgeflachte Glaselektrode: 0 bis 100 psig (100 bis 790 kPa [abs])
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Titan, Tefzel™, Glas und eine Auswahl an Kalrez®, Viton™ oder EPDM; Platin nur für ORP-Sensor

Merkmale

  • Der pH-/ORP-Sensor bietet überragende Chemikalienbeständigkeit und ermöglicht den Einsatz der Sensoren in Anwendungen, die Chlordioxid und verschiedenste organische Lösungs- und Oxidationsmittel enthalten
  • Minimaler Wartungsaufwand aufgrund der TUpH-Referenztechnologie, die für eine lange Lebensdauer der pH--ORP-Sensoren in Prozessen sorgt, in denen Verschmutzungen, Belagbildung und Vergiftungen auftreten
  • Maximale Lebensdauer des pH-/ORP-Sensors dank des Schraubenkanals der Referenzelektrode, die eine Vergiftung der Referenzelektrode verhindert

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 10 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: