Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051S Wireless High Static DP Transmitter

Rosemount™ 3051S Wireless Hochstatischer DP-Messumformer

Produktbeschreibung

Der klassenbeste Rosemount 3051S Wireless High Static DP-Messumformer mit WirelessHART®-Technologie und SuperModule™-Design hält einem statischen Druck von bis zu 1034 bar (15000 psi) stand. Dieser Messumformer nutzt die Rosemount Coplanar™-Technologie für reduziertes Installationsgewicht und misst Differentialdruck und Gerätetemperatur. Dieser Wireless-Messumformer verfügt über einen konusförmigen, direkten Gewindeanschluss für Bedingungen mit hohem statischen Druck und liefert auch unter rauen Bedingungen präzise Messdaten.

Garantie
Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 150:1
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Messbereich
Bis zu 623 bar (150 psi) Differenzdruck bei einem maximalen Betriebsdruck bis zu 1 034 bar (15 000 psi)
Mediumberührter Werkstoff
Alloy C-276
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
NACE, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Große Reichweite (225 m), erweiterte Reichweite (800 m), extern (225 m) und extern mit hoher Reichweite (1 km)

Merkmale

  • SuperModule-Ausführung widersteht statischen Drücken bis zu 1 034 (15 000 psi).
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Innovative, kompakte, koplanare Plattform reduziert bis zu 60 % des Gewichts gegenüber heutigen’ Hochdrucktransmittern
  • Vollständig verschweißte, hermetisch abgedichtete Ausführung der SuperModule-Plattform korrigiert Auswirkungen von Überdruck und statischem Druck und bietet eine Genauigkeit von 0,055 %.
  • Höchste Wireless-Genauigkeit und Stabilität für Prozessautomatisierung.
  • Robustes Design mit einer Stabilität von 10 Jahren ermöglicht den Einsatz unter rauesten Umgebungsbedingungen.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen