Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-248 Rail Mount Temperature Transmitter

Rosemount™ 248 Temperaturmessumformer für Tragschienenmontage

Produktbeschreibung

Der Rosemount 248 Temperaturmessumformer, eine Lösung nach Industriestandard, bietet beständige und zuverlässige Leistungsmerkmale für den Einsatz in Prozessumgebungen. Die kompakte DIN Schienenkonstruktion erfüllt die Anforderungen gängiger Einpunkt-Temperaturmessungen und ermöglicht eine einfache Installation und Verwendung in einem breiten Anwendungsspektrum.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
0085 Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Eingang
Einzelsensorfunktion mit universellen Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, Thermoelement, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4–20 mA / HART® Protokoll
Gehäuse
DIN-Schienenmontage
Diagnostik
Grundlegende Diagnosefunktionen einschließlich Sensordiagnose auf offenen/kurzgeschlossenen Schaltkreis
Kalibrieroptionen
5-Punkt-Kalibrierung
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Marinebetrieb, RoHS-konform (Richtlinie 2002/95/EG). Siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Standardmessumformer erfüllt die allgemeinen Anforderungen von Einpunkt-Temperaturmessungen
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitigungsdiagnose.
  • Messumformer/Sensor-Anpassung mit Callendar-Van Dusen Konstanten
  • Schlanker Formfaktor mit Stärke von 23,5 mm
  • Zugesicherte Stabilität für ein Jahr senkt die Wartungskosten.
  • Zuverlässigkeit durch Diagnose von offenem/geschlossenem Sensorkreis. Hilft bei der Erkennung von Problemen im Sensorkreis

Dokumentation und Zeichnungen